Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1877690000 - MF 5/4 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1877690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1877690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/4 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 4.00, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248468287
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
4 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.600 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
4.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D