Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1877690000 - MF 5/4 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1877690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1877690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/4 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 4.00, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248468287
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
4 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.600 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
4.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D