Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1889780000 - MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1889780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1889780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.50, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4032248497348
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.473 mm
BAA020
height
7 mm
BAF016
width
4.800 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D