Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1889780000 - MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1889780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1889780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-SI 7/5-6.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 6.50, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248497348
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.473 mm
BAA020
height
7 mm
BAF016
width
4.800 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D