Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1907530000 - MF 4/5.2 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1907530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 4/5.2 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.20, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248532117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3 mm
BAA020
height
4 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D