Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1907530000 - MF 4/5.2 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1907530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 4/5.2 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.20, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248532117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3 mm
BAA020
height
4 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D