Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1907530000 - MF 4/5.2 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1907530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 4/5.2 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.20, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248532117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3 mm
BAA020
height
4 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D