Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1907530000 - MF 4/5.2 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1907530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 4/5.2 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.20, Напечатанные символы: пустой, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248532117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3 mm
BAA020
height
4 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D