Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1924280000 - MF-W 5/5 MINI MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1924280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1924280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248563272
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.900 mm
BAA020
height
5 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D