Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1924280000 - MF-W 5/5 MINI MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1924280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1924280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: Neutro, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248563272
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.900 mm
BAA020
height
5 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D