Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1924280000 - MF-W 5/5 MINI MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1924280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1924280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: пустой, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248563272
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.900 mm
BAA020
height
5 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D