Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1927530000 - WS 12/6 PLUS MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1927530000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1927530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS 12/6 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248574209
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.135 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
6.075 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D