Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1927530000 - WS 12/6 PLUS MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1927530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1927530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/6 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.00, Напечатанные символы: пустой, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248574209
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
6.075 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D