Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1954050000 - MF 5/10 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1954050000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1954050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 5/10 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 10.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248632923
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
10 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
1.900 mm
BAA020
Höhe
5 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D