Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2445070000 - WAD 12 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 2445070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2445070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAD 12 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118458220
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
11.900 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
11.030 mm
BAA020
Höhe
36.2 mm
BAF016
Breite
11.900 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D