Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2445070000 - WAD 12 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 2445070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2445070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: пустой, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118458220
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
11.030 mm
BAA020
height
36.2 mm
BAF016
width
11.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D