Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2519190000 - MF 10/8 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2519190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MM WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118531411
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA020
height
10 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D