Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2619900000 - WS-A 8/12 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2619900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2619900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS-A 8/12 MM WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118626186
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.862 mm
BAA020
height
7.8 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D