Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2619930000 - WS 12/6.5 MM WS
Lista de materiales
Weidmueller 2619930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2619930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MM WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118626155
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.500 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.862 mm
BAA020
height
11.8 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D