Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2635570000 - AAM 6 YE FLASH
Stückliste
Weidmueller 2635570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2635570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAM 6 YE FLASH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, waagerecht, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118674514
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
8.100 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
5.3 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
8.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D