Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2635570000 - AAM 6 YE FLASH
Lista de materiales
Weidmueller 2635570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 6 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 8.00, Caracteres impresos: Flash, horizontal, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118674514
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.3 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
8.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D