Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2635590000 - AAM 16 YE FLASH
Nomenclature
Weidmueller 2635590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 16 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: Flash, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118674538
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.3 mm
BAA020
height
14 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D