Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2635590000 - AAM 16 YE FLASH
Lista materiale
Weidmueller 2635590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 16 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: Flash, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118674538
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.3 mm
BAA020
height
14 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D