Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2635590000 - AAM 16 YE FLASH
Спецификация
Weidmueller 2635590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 16 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: Flash, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118674538
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.3 mm
BAA020
height
14 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D