Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2816240000 - DEK-AI 5/8 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2816240000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2816240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-AI 5/8 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675304371
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
8.100 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.062 mm
BAA020
Höhe
5.7 mm
BAF016
Breite
8.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D