Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2816240000 - DEK-AI 5/8 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2816240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2816240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-AI 5/8 MM WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4064675304371
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.062 mm
BAA020
height
5.7 mm
BAF016
width
8.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D