Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2885910000 - MF 5/4.2 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2885910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2885910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/4.2 MM WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 4.20, Напечатанные символы: пустой, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675854517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
4.200 mm
BAA020
height
5 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAF040
Mass
0.00006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D