Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2886020000 - MF 10/16 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2886020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2886020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 10/16 MM WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4064675854623
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
16 mm
BAA020
height
10 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.00013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D