Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1003380000 - THM WO T 24.5/100 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1003380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM WO T 24.5/100 WS
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 8 - 23 mm, 100 mm, Lámina de fluoruro de polivinilo Tedlar®, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4032248699278
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
23 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
120 mm
BAC732
Min. cable diameter
8 mm
BAD656
Without halogens
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.838 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
24.5 mm
BAF016
width
25 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D