Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1003380000 - THM WO T 24.5/100 WS
Lista materiale
Weidmueller 1003380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM WO T 24.5/100 WS
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 8 - 23 mm, 100 mm, Pellicola in polivinilfluoride Tedlar®, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248699278
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
23 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
120 mm
BAC732
Min. cable diameter
8 mm
BAD656
Without halogens
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.838 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
24.5 mm
BAF016
width
25 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D