Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1045570000 - ELS 6/30 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1045570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1045570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ELS 6/30 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248779475
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.8 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D