Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1045630000 - ELS 16/40 MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1045630000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1045630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ELS 16/40 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 16 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248779628
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAF016
Breite
16 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D