Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1045640000 - ELS 7/40 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1045640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1045640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ELS 7/40 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 mm, Полиамид 66, белый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248836086
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
39.8 mm
BAF016
width
7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D