Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1062080000 - SFC 2.5/21 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1062080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 2.5/21 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 4 - 6 mm, 9.3 mm, Polyamide 66, Rouge
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248811809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
10 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.932 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
8.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D