Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1083240000 - SFX 30/60 MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1083240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1083240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX 30/60 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 7 - 40 mm, 30 mm, Polyamide 66, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248846887
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
59.929 mm
BAF016
width
29.929 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D