Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1109180000 - THM WO 50.8/150 GE
Stückliste
Weidmueller 1109180000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1109180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO 50.8/150 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 8.1 - 39.7 mm, 150 mm, Polyesterfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248885329
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
39.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8.100 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.610 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
50.8 mm
BAF016
Breite
25.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D