Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1420020000 - THM WO VIN 25.4/95.2 BL
Stückliste
Weidmueller 1420020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1420020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO VIN 25.4/95.2 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 12.7 mm, 95.3 mm, Blitz, Vinylfilm, weiß / gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118223514
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12.700 mm
AAZ233
Bedruckung
Lightning
BAA351
Farbe
mehrfarbig
BAB664
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.545 kg
BAB577
Tiefe
0.08 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
40 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D