Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1422560000 - SFX-M 11/60-5 AL
Stückliste
Weidmueller 1422560000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1422560000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-M 11/60-5 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 11 mm, Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118226140
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
11 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D