Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1422560000 - SFX-M 11/60-5 AL
Lista de materiales
Weidmueller 1422560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1422560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 11/60-5 AL
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 7 - 40 mm, 11 mm, Anodized aluminium, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4050118226140
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
Silver
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D