Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1422560000 - SFX-M 11/60-5 AL
Nomenclature
Weidmueller 1422560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1422560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 11/60-5 AL
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 7 - 40 mm, 11 mm, Anodized aluminium, argent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118226140
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
Silver
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D