Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1422560000 - SFX-M 11/60-5 AL
Lista materiałowa
Weidmueller 1422560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1422560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 11/60-5 AL
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 7 - 40 mm, 11 mm, Anodized aluminium, srebrny
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118226140
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
Silver
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D