Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1427870000 - TM-I 15 MC NE VI
Stückliste
Weidmueller 1427870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1427870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-I 15 MC NE VI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, violett
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118231847
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
lila/violett
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2 mm
BAA020
Höhe
14.7 mm
BAF016
Breite
4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D