Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1429440000 - THM WO 15/70 WS
Stückliste
Weidmueller 1429440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1429440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO 15/70 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 9.6 - 12.7 mm, 70 mm, Polyesterfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118233872
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
9.600 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.112 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D