Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1429440000 - THM WO 15/70 WS
Lista materiale
Weidmueller 1429440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1429440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM WO 15/70 WS
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 9.6 - 12.7 mm, 70 mm, Pellicola in poliestere, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4050118233872
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
12.700 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
120 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
9.600 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.112 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D