Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1434760000 - TM-I 12 MC NE WS V0
Спецификация
Weidmueller 1434760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1434760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM-I 12 MC NE WS V0
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, белый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118239508
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.7 mm
BAA020
height
11.7 mm
BAF016
width
4.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D