Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1474440000 - SFX-M 11/60-5 AL SDR
Stückliste
Weidmueller 1474440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-M 11/60-5 AL SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 11 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Anodized aluminium
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118281606
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Nein
BAA020
Höhe
60 mm
BAB577
Tiefe
0.800 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAF016
Breite
11 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D