Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474440000 - SFX-M 11/60-5 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1474440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 11/60-5 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 11 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Anodized aluminium
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118281606
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
No
BAA020
height
60 mm
BAB577
depth
0.800 mm
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAF016
width
11 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D