Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1500250000 - SFX-M 17/60-5 AL
Lista materiale
Weidmueller 1500250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1500250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 17/60-5 AL
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 40 mm, 17 mm, Anodized aluminium, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4050118308778
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
Silver
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D