Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1507070000 - TM 202/23 V0
Stückliste
Weidmueller 1507070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1507070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 202/23 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 4 mm, 5 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118315561
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
8.500 mm
BAA020
Höhe
23 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D