Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1507070000 - TM 202/23 V0
Nomenclature
Weidmueller 1507070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1507070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 202/23 V0
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 4 mm, 5 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118315561
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8.500 mm
BAA020
height
23 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D